??
Выбор CAD модели
K0572.07003057
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0572 - Rubber buffers type DS suction base
Bill of material
K0572.07003057
BESTKIPP
Order No.
K0572.07003057
D
diameter
70 mm
H
height
30.0 mm
G
thread
M10 mm
L
Length
28 mm
BELASTUNG
Coad raiting
2160 N
FEDERSTK
Spring stiffness
360
GEW
Approx. weight
0.1870 kg
BS
Description
Информация
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245178704
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions